ZHCSOV6 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
执行电流测量时,INA232 具有非常低的输入偏置电流,这提供了几个优势。INA232 的低输入偏置电流可降低器件在工作和关断状态下消耗的电流。低偏置电流的另一个优势是,它允许在信号转换为数字数据之前使用输入滤波器来抑制高频噪声。在传统的数字电流检测监控器中,增加输入滤波器是以降低精度为代价的。然而,由于存在低偏置电流,由输入滤波器导致的精度下降可降至更低程度。低偏置电流的另一个优势是能够使用更大的分流电阻器来准确地感测更小的电流。使用更大的分流电阻值使器件能够准确地监测亚毫安范围内的电流。
当感测到的电流为零时,INA232 中的偏置电流最小。随着电流开始增加,分流电阻器上的差分压降增加,从而导致偏置电流增加(请参阅图 6-9)。
INA232 仅在进行电流测量时才具有低偏置电流,在进行总线电压测量时,IN- 的阻抗将降低。在总线电压测量期间,IN- 引脚将连接到一个阻抗约为 1MΩ 的内部电阻分压器。将 ADC 配置为仅执行电流测量将使器件始终具有低偏置电流。