ZHCSOV6 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
下面的表 8-4 显示了假定表 8-3 中所示设计要求的寄存器值。显示了配置、校准、屏蔽/使能和警报限值寄存器的用户编程值,以及分流电压、电流、总线电压和功率的返回值。通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。
| 寄存器 | 内容 | LSB 值 | 计算得出的值 |
|---|---|---|---|
| 配置 (0h) | 16679d (4127h) | — | — |
| 校准 (5h) | 1280d (500h) | — | — |
| 屏蔽/使能 (6h) | 32768 (8000h) | — | — |
| 警报限值 (7h) | 28800d (7080h) | 2.5μV/LSB | 28800 × 2.5μV = 0.072V |
| 分流电压 (1h) | 19200d (4B00h) | 2.5µV/LSB | 19200 × 2.5μV = 0.048V |
| 总线电压 (2h) | 7500d (1D4Ch) | 1.6 mV/LSB | 7500 × 1.6mV = 12V |
| 电流 (4h) | 12000d (2EE0h) | 500µA/LSB | 12000 × 500µA = 6A |
| 功率 (3h) | 4500d (1194h) | 电流 LSB x 32 = 16mW/LSB | 4500 × 16mW = 72W |
采用二进制补码格式的分流电压和电流返回值。采用二进制补码格式时,二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制,方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后,应将该值转换为十进制,并施加负号。