ZHCSO32D September 2000 – December 2025 INA126 , INA2126
PRODUCTION DATA
INAx126 的输入阻抗非常高,约为 109Ω。然而,必须为这两个输入的输入偏置电流提供路径。此输入偏置电流通查为 −10nA(电流从输入引脚流出)。高输入阻抗意味着,随着输入电压发生变化,该输入偏置电流变化很小。
输入电路必须为该输入偏置电流提供路径以便正常运行。图 7-3 显示了提供输入偏置电流路径的多种方式。在没有偏置电流路径的情况下,这些输入悬空到超过共模范围的电位,且输入放大器饱和。
如果差分源电阻较低,则偏置电流返回路径可以连接到一个输入端(请参阅图 7-3 中的热电偶示例)。在源阻抗较高的情况下,使用两个相等的电阻可提供平衡输入,其优点是偏置电流导致的输入失调电压更低,且高频共模抑制效果更好。
图 7-3 提供输入共模电流路径