ZHCSGQ6K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
与任何差分放大器一样,INA21x-Q1 共模抑制比会受到 REF 输入端的任何阻抗的影响。当 REF 引脚被直接连接至大多数基准或者电源时,这个担心时没有必要的。当使用来自电源或基准电压的电阻分压器时,通过运算放大器对 REF 引脚进行缓冲。
在可对 INA21x-Q1 输出进行差分感应的系统中(例如,通过一个差分输入模数转换器 (ADC) 或者通过使用两个单独的 ADC 输入),可以消除 REF 输入端的外部阻抗影响。图 6-4 显示了通过将 REF 引脚用作基准从 INA21x-Q1 系列器件获取输出的方法。
图 6-4 检测 INA21x-Q1 来消除 REF 输入端的阻抗影响