ZHCSGQ6K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| VCM | 共模输入 | 版本 A TA = –40°C 至 125°C | -0.3 | 26 | V | ||
| 版本 B 和 C TA = –40°C 至 125°C | -0.1 | 26 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIN+ = 0V 至 26V VSENSE = 0mV TA = –40°C 至 125°C | INA210-Q1 INA211-Q1 INA212-Q1 INA214-Q1 INA215-Q1 | 105 | 140 | dB | |
| INA213-Q1 | 100 | 120 | |||||
| VOS | 失调电压,RTI(1) | VSENSE = 0mV TA = 25°C | INA210-Q1 INA211-Q1 INA212-Q1 | ±0.55 | ±35 | µV | |
| INA213-Q1 | ±5 | ±100 | |||||
| INA214-Q1 INA215-Q1 | ±1 | ±60 | |||||
| dVOS/dT | 失调电压与温度间的关系(3) | TA = –40°C 至 125°C | 0.1 | 0.5 | µV/°C | ||
| PSR | 失调电压与电源间的关系 | VS = 2.7V 至 18V VIN+ = 18V VSENSE = 0mV TA = 25°C | ±0.1 | ±10 | µV/V | ||
| IB | 输入偏置电流 | VSENSE = 0mV TA = 25°C | 15 | 28 | 35 | µA | |
| IOS | 输入失调电流 | VSENSE = 0mV TA = 25°C | ±0.02 | µA | |||
| 输出 | |||||||
| 增益 | INA210-Q1 | 200 | V/V | ||||
| INA211-Q1 | 500 | ||||||
| INA212-Q1 | 1000 | ||||||
| INA213-Q1 | 50 | ||||||
| INA214-Q1 | 100 | ||||||
| INA215-Q1 | 75 | ||||||
| 增益误差 | VSENSE = –5mV 至 5mV(版本 A 和 B) TA = –40°C 至 125°C | ±0.02% | ±1% | ||||
| VSENSE = –5mV 至 5mV(版本 C) TA = –40°C 至 125°C | ±0.02% | ±0.5% | |||||
| 增益误差与温度间的关系(3) | TA = –40°C 至 125°C | 3 | 10 | ppm/°C | |||
| 非线性误差 | TA = 25°C | ±0.01% | |||||
| 最大容性负载 | 无持续振荡 TA = 25°C | 1 | nF | ||||
| 电压输出 | |||||||
| 输出电压摆幅至 V+ 电源轨(2) | RL = 10kΩ 至 GND TA = –40°C 至 125°C | (V+)-0.05 | (V+)-0.2 | V | |||
| 输出电压摆幅到 GND | TA = –40°C 至 125°C | (VGND)+0.005 | (VGND)+0.05 | V | |||
| 频率响应 | |||||||
| BW | 带宽 | CLOAD = 10pF INA210-Q1 | TA = 25°C | 14 | kHz | ||
| CLOAD = 10pF INA211-Q1 | 7 | ||||||
| CLOAD = 10pF INA212-Q1 | 4 | ||||||
| CLOAD = 10pF INA213-Q1 | 80 | ||||||
| CLOAD = 10pF INA214-Q1 | 30 | ||||||
| CLOAD = 10pF INA215-Q1 | 40 | ||||||
| SR | 压摆率 | TA = 25°C | 0.4 | V/µs | |||
| 噪声,RTI | |||||||
| 电压噪声密度 | RTI(1) TA = 25°C | 25 | nV/√Hz | ||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | VSENSE = 0mV | TA = 25°C | 65 | 100 | µA | |
| TA = –40°C 至 125°C | 115 | ||||||