ZHCSGQ6K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA210-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA211-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA212-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA213-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA214-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| INA215-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
简化版原理图