ZHCS908K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| VCM | 共模输入范围 | 版本 A TA = –40°C 至 +125°C | -0.3 | 26 | V | ||
| 版本 B 和 C TA = –40°C 至 +125°C | -0.1 | 26 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | INA210、INA211、INA212、INA214、INA215 | VIN+ = 0V 至 26V VSENSE = 0mV TA = –40°C 至 +125°C | 105 | 140 | dB | |
| INA213 | VIN+ = 0V 至 26V VSENSE = 0mV TA = –40°C 至 +125°C | 100 | 120 | ||||
| VO | 失调电压,RTI(1) | INA210,INA211,INA212 | VSENSE = 0mV | ±0.55 | ±35 | µV | |
| INA213 | VSENSE = 0mV | ±5 | ±100 | ||||
| INA214、INA215 | VSENSE = 0mV | ±1 | ±60 | ||||
| dVOS/dT | RTI 与温度间的关系 | VSENSE = 0mV, TA = –40°C 至 +125°C | 0.1 | 0.5 | µV/°C | ||
| PSRR | RTI 与电源比 | VS = 2.7V 至 18V, VIN+ = 18V, VSENSE = 0mV | ±0.1 | ±10 | µV/V | ||
| IIB | 输入偏置电流 | VSENSE = 0mV | 15 | 28 | 35 | µA | |
| IIO | 输入失调电流 | VSENSE = 0mV | ±0.02 | µA | |||
| 输出 | |||||||
| G | 增益 | INA210 | 200 | V/V | |||
| INA211 | 500 | ||||||
| INA212 | 1000 | ||||||
| INA213 | 50 | ||||||
| INA214 | 100 | ||||||
| INA215 | 75 | ||||||
| EG | 增益误差 | VSENSE =–5mV 至 5mV TA = –40°C 至 +125°C (版本 A 和 B) | ±0.02% | ±1% | |||
| VSENSE = –5mV 至 5mV TA = –40°C 至 +125°C (版本 C) | ±0.02% | ±0.5% | |||||
| 增益误差与温度间的关系 | TA = -40°C 至 +125°C | 3 | 10 | ppm/°C | |||
| 非线性误差 | VSENSE=-5mV 至 5mV | ±0.01% | |||||
| 最大容性负载 | 无持续振荡 | 1 | nF | ||||
| 电压输出(2) | |||||||
| 相对于 V+ 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND TA = –40°C 至 +125°C | (V+)-0.05 | (V+)-0.2 | V | |||
| 到 GND 的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND TA = –40°C 至 +125°C | (VGND)+0.005 | (VGND)+0.05 | V | |||
| 频率响应 | |||||||
| BW | 带宽 | CLOAD = 10pF,INA210 | 14 | kHz | |||
| CLOAD = 10pF,INA211 | 7 | ||||||
| CLOAD = 10pF,INA212 | 4 | ||||||
| CLOAD = 10pF,INA213 | 80 | ||||||
| CLOAD = 10pF,INA214 | 30 | ||||||
| CLOAD = 10pF,INA215 | 40 | ||||||
| SR | 压摆率 | 0.4 | V/µs | ||||
| 噪声,RTI(1) | |||||||
| 电压噪声密度 | 25 | nV/√Hz | |||||
| 电源 | |||||||
| VS | 工作电压范围 | TA = –40°C 至 +125°C | 2.7 | 26 | V | ||
| IQ | 静态电流 | VSENSE = 0mV | 65 | 100 | µA | ||
| IQ(在工作温度范围内) | TA = -40°C 至 +125°C | 115 | µA | ||||
| 温度范围 | |||||||
| 指定的范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| 工作范围 | -55 | 150 | °C | ||||
| θJA | 热阻 | SC70 | 250 | °C/W | |||
| 薄型 UQFN | 80 | °C/W | |||||