ZHCS908K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
与任何差分放大器一样,INA21x 系列共模抑制比会受到 REF 输入端的任何阻抗的影响。当 REF 引脚被直接连接至大多数基准或者电源时,这个担心时没有必要的。当使用来自电源或基准电压的电阻分压器时,REF 引脚必须由运算放大器缓冲。
在可对 INA21x 输出进行差分感应的系统中(例如,通过一个差分输入模数转换器 (ADC) 或者通过使用两个单独的 ADC 输入),可以消除 REF 输入端的外部阻抗影响。图 6-4 描述了通过将 REF 引脚用作基准来从 INA21x 获取输出的方法。
图 6-4 检测 INA21x 从而消除阻抗对 REF 输入的影响