建议使用良好的布局实践。为了实现器件的出色工作性能,请采用良好的 PCB 布局实践,包括:
- 确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,以避免将共模信号转换为差分信号。即使增益设置引脚处寄生电容存在轻微的不匹配,也会导致 CMRR 随频率降低。例如,在使用开关或 PhotoMOS® 继电器更改 RG 值来实现增益切换的应用中,应选择元件使开关电容尽可能小,最重要的是要尽量减少 RG 引脚之间的电容不匹配。
- 噪声通过总体电路和器件的电源引脚传入模拟电路。旁路电容器通过提供模拟电路的本地低阻抗电源来减少耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) 0.1µF 陶瓷旁路电容器,并尽量靠近器件放置。针对单电源应用,V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 为了减少寄生耦合,应让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果上述布线无法分离,则让敏感性布线与有噪声布线垂直交叉要远优于选择平行的布线方式。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。如 图 7-8 所示,使 RG 靠近引脚可最大限度减小寄生电容。
- 应使布线尽可能短。