ZHCSNJ9 March 2026 INA1H182-SEP
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 已制定了一种在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量放大器抗扰度的方法。该方法使用 EMI 抑制比 (EMIRR) 来量化 INA1H182-SEP 抑制 EMI 的能力。输入 EMI 信号产生的失调电压使用公式 2 计算:
其中
图 6-2和 图 6-3 展示了 INA1H182-SEP EMIRR 图,即在此频率范围内实现差分和共模 EMI 抑制。表 6-2 列出了在实际应用中 INA1H182-SEP 在常见特定频率下的 EMIRR 值。表 6-2 中列出的应用主要围绕所示的特定频率或在该频率附近运行。根据终端系统要求,系统的信号输入附近可能需要额外的 EMI 滤波器。采用公认的优良做法,例如使用短走线、低通滤波器、阻尼电阻,并结合并联布线与屏蔽信号线布线。


| 频率 | 应用或分配 | 差分 EMIRR | 共模 EMIRR |
|---|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线电、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 60dB | 88dB |
| 900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 58dB | 60dB |
| 1.8GHz | GSM 应用、移动个人通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 66dB | 89dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 73dB | 98dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 99dB | 111dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 83dB | 91dB |