ZHCSJE3C february 2019 – august 2021 INA191 , INA2191
PRODUCTION DATA
INAx191 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),常用于过流保护和精密电流测量(用于实现系统优化),此外它还可用于闭环反馈电路中。该器件可在独立于电源电压之外的 –0.2V 至 +40V 共模电压下检测分流器上的压降。INAx191 的低输入偏置电流允许使用更大的电流检测电阻器,从而能够提供 µA 级的精确电流测量。共有五种固定增益可供选择:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围,并允许使用具有更低功率损耗的更小检测电阻器,同时仍提供精确的电流测量。
INA191 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA,在禁用时仅为 100nA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 DSBGA-6 (INA191) 和 DSBGA-12 (INA2191) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA191 | DSBGA (6) | 1.17mm × 0.765mm |
| INA2191 | DSBGA (12) | 1.17 mm × 1.53 mm |
简化版原理图