ZHCSYA9A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (Vs) | (Vs – GND) | -0.3 | 13.2 | V |
| 模拟输入,VIN+、VIN–(2) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | -6 | 6 | V |
| 模拟输入,VIN+、VIN–(2) | 共模 | -12 | 48 | V |
| REF | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V | |
| 输出 | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V | |
| TA | 工作温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |