ZHCSYA9A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
在该示例应用中,用于在共模电压接近接地的电机应用中进行低侧电流检测。最大检测电流为 0.5A,并且为 INA187 提供 5V 电源。按照RSENSE 和器件增益选择 中的设计指南,选定 100mΩ 的 RSENSE 和 50V/V 的增益,以便提供良好的输出动态范围。设计参数 表列出了该应用的设计设置。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 电源电压 | 5V |
| 共模电压范围 | -0.7V 至 0.7V |
| 最大感应电流 | 0.5A |
| RSENSE 电阻器 | 100mΩ |
| 增益选项 | 50V/V |