ZHCSYA9A May 2025 – September 2025 INA187
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||
| VCM | 共模输入范围(1) | TA = –40°C 至 +125°C | -2 | 42 | V | |
| CMRR | 共模抑制比, 以输入为基准 |
2.5V < VCM < 42V, |
110 | 120 | dB | |
| 0V < VCM < 42V, |
80 | 90 | ||||
| -2V < VCM ≤ 2.5V, |
65 | |||||
| f = 50kHz、VCM = 12V | 65 | |||||
| Vos | 失调电压,以输入为基准 | VCM = 2.5V | -150 | 150 | µV | |
| VCM = 2.5V、TA = -40°C 至 +125°C | -200 | 200 | ||||
| dVos/dT | 失调电压温漂 | VCM = 2.5V | ±0.5 | µV/℃ | ||
| PSRR | 电源抑制比,以输入为基准 | VCM = 2.5V、2.7V ≤ VS ≤ 12V、VREF = 1V TA = -40°C 至 +125°C |
±6 | µV/V | ||
| IB | 输入偏置电流 | IB+、IB-、VCM = 2.5V、VSENSE = 0V | 13 | ±21 | µA | |
| IB+、IB-、VCM = 2.5V、VSENSE = 0V、 TA = -40°C 至 +125°C |
±28 | |||||
| 基准输入范围 | 0 | VS | V | |||
| RVRR | 基准电压抑制比, 以输入为基准 |
VREF= 0.5V 至 4.5V、 TA = –40°C 至 +125°C |
±5 | ±20 | µV/V |
|
| 输出 | ||||||
| G | 增益 | INA187A1 | 20 | V/V | ||
| INA187A2 | 50 | |||||
| INA187A3 | 100 | |||||
| GERR | 增益误差 | VCM = 2.5V、 (GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV) |
±0.25 | % | ||
| 增益误差漂移 | VCM = 2.5V、TA = -40°C 至 +125°C、 (GND + 50mV) < VOUT < (VS - 200mV) |
10 | ppm/°C | |||
| NLERR | 非线性误差 | VOUT = 0.5V 至 4.5V、VCM = 12V | 0.01 | % | ||
| 最大容性负载 | 无持续振荡,无隔离电阻器 | 500 | pF | |||
| 电压输出 | ||||||
| 相对于 VS(电源轨)的摆幅 | VCM = 2.5V、RL = 10kΩ 至 GND | 4.9 | V | |||
| 对地摆幅 | VCM = 2.5V、RL = 10kΩ 至 GND | 80 | mV | |||
| 频率响应 | ||||||
| BW | 带宽 | INA187A1 | 650 | kHz | ||
| INA187A2 | 500 | |||||
| INA187A3 | 400 | |||||
| 稳定时间 | VOUT = 0.5V 至 4.5V 阶跃、 输出稳定至 1% |
6.5 | µs | |||
| VOUT = 0.5V 至 4.5V 阶跃、 输出稳定至 5% |
3 | |||||
| SR | 压摆率 | INA187A1,VSENSE = ±100mV, INA187A2,VSENSE = ±40mV, INA187A3,VSENSE = ±20mV, |
2.5 | V/µs | ||
| 噪声 | ||||||
| Ven | 电压噪声密度 | f > 10kHz | 117 | nV/√Hz | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | VCM = 2.5V | 450 | 600 | µA | |
| VCM = 2.5V、TA = -40°C 至 +125°C | 650 | µA | ||||
| VCM = -2V | 950 | 1100 | µA | |||
| VCM = -2V、TA = -40°C 至 +125°C | 1200 | µA | ||||
| TA | 指定的范围 | -40 | 125 | °C | ||