ZHCSJL2B April 2019 – July 2021 INA186
PRODUCTION DATA
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VSENSE = 0mV,VIN+ = –0.1V 至 40V,TA = –40°C 至 +125°C | 120 | 150 | dB | ||
| VOS | 失调电压,RTI(1) | VS = 1.8V,VSENSE = 0mV | -3 | ±50 | µV | ||
| dVOS/dT | 温漂,RTI | VSENSE = 0V,TA = –40°C 至 +125°C | 0.05 | 0.5 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比,RTI | VSENSE = 0mV,VS = 1.7V 至 5.5V | -1 | ±10 | µV/V | ||
| IIB | 输入偏置电流 | VSENSE = 0mV | 0.5 | 3 | nA | ||
| IIO | 输入失调电流 | VSENSE = 0mV | ±0.07 | nA | |||
| 输出 | |||||||
| G | 增益 | A1 器件 | 25 | V/V | |||
| A2 器件 | 50 | ||||||
| A3 器件 | 100 | ||||||
| A4 器件 | 200 | ||||||
| A5 器件 | 500 | ||||||
| EG | 增益误差 | VOUT = 0.1 V 至 VS – 0.1 V | -0.04% | ±1% | |||
| 增益误差漂移 | TA=-40°C 至 +125°C | 2 | 10 | ppm/°C | |||
| 非线性误差 | VOUT = 0.1 V 至 VS – 0.1 V | ±0.01% | |||||
| RVRR | 基准电压抑制比 | VREF = 100mV 至 VS – 100mV, TA = –40°C 至 +125°C |
±2 | ±10 | µV/V | ||
| 最大容性负载 | 无持续振荡 | 1 | nF | ||||
| 电压输出 | |||||||
| VSP | 相对于 VS 电源轨的摆幅 | VS = 1.8V,RL = 10kΩ 至 GND,TA = –40°C 至 +125°C | (VS) – 20 | (VS) – 40 | mV | ||
| VSN | 到 GND 的摆幅 | VS = 1.8V,RL = 10kΩ 至 GND,TA = –40°C 至 +125°C, VSENSE = –10mV,VREF = 0V |
(VGND)+0.05 | (VGND)1 | mV | ||
| VZL | 零电流输出电压 | VS = 1.8V,RL = 10kΩ 至 GND, TA = –40°C 至 +125°C,VSENSE = 0mV,VREF = 0V |
(VGND)2 | (VGND)10 | mV | ||
| 频率响应 | |||||||
| BW | 带宽 | A1 器件,CLOAD = 10pF | 45 | kHz | |||
| A2 器件,CLOAD = 10pF | 37 | ||||||
| A3 器件,CLOAD = 10pF | 35 | ||||||
| A4 器件,CLOAD = 10pF | 33 | ||||||
| A5 器件,CLOAD = 10pF | 27 | ||||||
| SR | 压摆率 | VS = 5.0V,VOUT = 0.5V 至 4.5V | 0.3 | V/µs | |||
| tS | 趋稳时间 | 从电流阶跃到最终值的 1% 以内 | 30 | µs | |||
| 噪声,RTI(1) | |||||||
| 电压噪声密度 | 75 | nV/√Hz | |||||
| ENABLE | |||||||
| IEN | 输入漏电流 | 0V ≤ VENABLE ≤ VS | 1 | 100 | nA | ||
| VIH | 高电平输入电压 | DDF 封装 | 0.7 × VS | 6 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 × VS | V | |||
| VHYS | Hysteresis | 300 | mV | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | YFD 封装 | 1.35 | 5.5 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.4 | V | |||
| VHYS | 迟滞 | 100 | mV | ||||
| IODIS | 输出泄漏已禁用 | VS = 5.0V,VOUT = 0V 至 5.0V,VENABLE = 0V | 1 | 5 | µA | ||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | VS = 1.8V,VSENSE = 0mV | 48 | 65 | µA | ||
| VS = 1.8V,VSENSE = 0mV,TA = –40°C 至 +125°C | 90 | µA | |||||
| IQDIS | 静态电流已禁用 | VENABLE = 0V,VSENSE = 0mV | 10 | 100 | nA | ||