ZHCSJL2B April   2019  – July 2021 INA186

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 精密电流测量
      2. 7.3.2 低输入偏置电流
      3. 7.3.3 具有输出使能的低静态电流
      4. 7.3.4 双向电流监测
      5. 7.3.5 高侧和低侧电流检测
      6. 7.3.6 高共模抑制
      7. 7.3.7 轨到轨输出摆幅
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 单向模式
      3. 7.4.3 双向模式
      4. 7.4.4 输入差分过载
      5. 7.4.5 关断
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本连接
      2. 8.1.2 RSENSE 和器件增益选择
      3. 8.1.3 信号调节
      4. 8.1.4 共模瞬态电压
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

信号调节

当在嘈杂的环境中执行精确的电流测量时,通常会对电流检测信号进行滤波。INA186 具有低输入偏置电流。因此,可以在不牺牲电流检测精度的情况下向输入端添加差模滤波器。在输入端进行滤波是有利的,因为此操作会在信号放大之前衰减差分噪声。图 8-2 提供了一个示例,说明如何在器件的输入引脚上使用滤波器。

GUID-50AD45AF-563B-411B-908D-862AAC467C01-low.gif图 8-2 输入引脚上的滤波器

图 8-2 显示差分输入阻抗 (RDIFF) 限制了 RF 的最大值。图 8-3 显示 RDIFF 的值是器件温度的函数。

GUID-763C406E-7C16-4C46-B6CF-1FCBADD81B23-low.gif图 8-3 差分输入阻抗与温度间的关系

随着检测电阻两端的压降 (VSENSE) 增加,输入滤波电阻器 (RF) 两端的压降也增加。压降的增加会导致额外的增益误差。这些电阻器引起的误差由Equation5 所示的电阻分压器公式计算得出:

Equation5. GUID-1CBF2482-9A52-4156-9099-F2585BF920E0-low.gif

其中:

  • RDIFF 为差分输入阻抗。
  • RF 是串联滤波器电阻的增加值。

INA186 的输入级使用电容反馈放大器拓扑,以实现高直流精度。因此,INA186 可能会放大振幅较大(10mV 或更高)和持续时间较长(数百纳秒或更多)的周期性高频分流电压(或电流)瞬态,即使瞬态大于器件带宽也是如此。在这些应用中使用差分输入滤波器,以尽可能减少 INA186 输出端的干扰。

INA186 的高输入阻抗和低偏置电流可在不影响电流测量精度的情况下,为输入滤波器设计提供灵活性。例如,设置 RF = 100Ω 和 CF = 22nF,可实现 36.2kHz 的低通滤波器转角频率。这些滤波器值可显著衰减输入端最不需要的高频信号,而不会严重影响电流检测带宽或精度。如果需要较低的转角频率,则增加 CF 的值。

对输入进行滤波可滤除检测电阻两端的差分噪声。如果需要解决高频共模噪声,请在 OUT 引脚与接地之间添加一个 RC 滤波器。RC 滤波器有助于滤除差模和共模噪声以及器件内部产生的噪声。RC 滤波器的电阻值受负载阻抗限制。负载消耗的任何电流都表现为从 INA186 OUT 引脚到负载输入的外部压降。要为输出滤波器选择更佳的值,请使用图 6-24并参阅使用 ZOUT 对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析 应用报告