ZHCSJT1B May 2019 – March 2022 INA186-Q1
PRODUCTION DATA
INA186-Q1 具有一个高电平有效 ENABLE 引脚,可在拉至接地时关断器件。当器件关断时,静态电流降至 10nA(典型值),输出进入高阻抗状态。在电池供电的应用中,当不需要电流测量时,低静态电流可延长电池寿命。当 ENABLE 引脚驱动至电源电压时,器件重新开启。启用时的典型输出稳定时间为 130µs。
禁用时,INA186-Q1 的输出进入高阻抗状态。图 7-5 显示了如何将 INA186-Q1 的多个输出连接到单个 ADC 或测量器件。
以这种方式连接时,一次只启用一个 INA186-Q1,并确保所有器件具有相同的电源电压。
图 7-5 使用 ENABLE 引脚多路复用多个器件