ZHCSJT1B May 2019 – March 2022 INA186-Q1
PRODUCTION DATA
当在嘈杂的环境中执行精确的电流测量时,通常会对电流检测信号进行滤波。INA186-Q1 具有低输入偏置电流。因此,可以在不牺牲电流检测精度的情况下向输入端添加差模滤波器。在输入端进行滤波是有利的,因为此操作会在信号放大之前衰减差分噪声。图 8-2 提供了一个示例,说明如何在器件的输入引脚上使用滤波器。
图 8-2 输入引脚上的滤波器图 8-3 显示 RDIFF 的值是器件温度的函数。
图 8-3 差分输入阻抗与温度间的关系随着检测电阻两端的压降 (VSENSE) 增加,输入滤波电阻器 (RF) 两端的压降也增加。压降的增加会导致额外的增益误差。这些电阻器引起的误差由Equation5 所示的电阻分压器公式计算得出:

其中:
INA186-Q1 的输入级使用电容反馈放大器拓扑,以实现高直流精度。因此,INA186-Q1 可能会放大振幅较大(10mV 或更高)和持续时间较长(数百纳秒或更多)的周期性高频分流电压(或电流)瞬态,即使瞬态大于器件带宽也是如此。在这些应用中使用差分输入滤波器,以尽可能减少 INA186-Q1 输出端的干扰。
INA186-Q1 的高输入阻抗和低偏置电流可在不影响电流测量精度的情况下,为输入滤波器设计提供灵活性。例如,设置 RF = 100Ω 和 CF = 22nF,可实现 36.2kHz 的低通滤波器转角频率。这些滤波器值可显著衰减输入端最不需要的高频信号,而不会严重影响电流检测带宽或精度。如果需要较低的转角频率,则增加 CF 的值。
对输入进行滤波可滤除检测电阻两端的差分噪声。如果需要解决高频共模噪声,请在 OUT 引脚与接地之间添加一个 RC 滤波器。RC 滤波器有助于滤除差模和共模噪声以及器件内部产生的噪声。RC 滤波器的电阻值受负载阻抗限制。负载消耗的任何电流都表现为从 INA186-Q1 OUT 引脚到负载输入的外部压降。要为输出滤波器选择更佳的值,请使用图 6-24并参阅使用 ZOUT 对负载感应放大器稳定性问题进行闭环分析 应用报告