ZHCSJT1B May 2019 – March 2022 INA186-Q1
PRODUCTION DATA
通过选择尽可能大的电流检测电阻,可以尽量提高任何电流检测放大器的精度。较大的检测电阻可在给定电流量下使差分输入信号达到最大,并减小失调电压的误差贡献。但是,由于电阻阻值和最大允许功率损耗不同,给定应用对于电流检测电阻的阻值大小存在一些实际限制。Equation2 给出了电流检测电阻在给定功率损耗预算下的最大阻值。

其中:
电流检测电阻的阻值和器件增益的其他限制取决于电源电压 VS 和器件摆幅至轨限制。为确保电流检测信号适当地传递到输出,必须检查正和负输出摆幅限制。Equation3 提供了 RSENSE 和 GAIN 的最大值,以便防止器件超过正摆幅限制。

其中:
为了避免在选择 RSENSE 的值时出现正输出摆幅限制,在检测电阻值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如果为最大功率损耗选择的检测电阻太大,则可以选择增益较低的器件以避免正摆幅限制。
负摆幅限制对给定应用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。Equation4 提供了对检测电阻最小值的限制。

其中:
除了调节 RSENSE 和器件增益之外,施加到 REF 引脚的电压还可以略微高于 GND,以避免负摆幅限制。