ZHCSI40F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS | 6 | V | ||
| 模拟输入,IN+,IN-(2) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | -28 | 28 | V |
| 共模(3) | GND – 0.3 | 28 | ||
| 输入电压范围 | 在 REF 引脚处 | GND – 0.3 | VS + 0.3 | V |
| 输出电压 | GND – 0.3 | VS + 0.3 | V | |
| 最大输出电流,IOUT | 8 | mA | ||
| 自然通风工作温度范围,TA | -55 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |