ZHCSG97H April 2017 – July 2022 INA180 , INA2180 , INA4180
PRODUCTION DATA
虽然 INAx180 没有关断引脚,但该器件的低功耗支持通过逻辑门或晶体管开关的输出为 INAx180 供电。该门或开关可打开和关闭 INAx180 电源静态电流。
然而,在电流分流监控应用中,还需要考虑在关断条件下从分流电路中消耗多少电流。评估该电流消耗需考虑 INAx180 在关断模式下的简化原理图,如图 8-6 所示。
图 8-6 关断 INxA180 的基本电路从 INAx180 的每个输入到 OUT 引脚和 GND 引脚的阻抗通常高于 500kΩ(来自 500kΩ 反馈和
输入增益设置电阻的组合)。流经这些引脚的电流量取决于连接电压。
对于到输出引脚的 500kΩ 路径,禁用的 INAx180 的输出级确实构成了一条良好的接地路径。因此,该电流与施加在 500kΩ 电阻器上的分流共模电压成正比。
最后要注意的是,只要器件上电时分流共模电压大于 VS,每个输入都会附加匹配良好的 55μA 典型电流。如果小于 VS,共模输入电流可忽略不计,500kΩ 电阻是对电流造成影响的唯一因素。