ZHCSG97H April 2017 – July 2022 INA180 , INA2180 , INA4180
PRODUCTION DATA
增加一小部分电路,便可在瞬态电压大于 26V 的电路中(例如汽车应用)使用 INAx180。只使用齐纳二极管或者齐纳类型瞬态吸收器(有时称为瞬变电压抑制器 (Transzorb));任何其它类型的瞬态吸收器均有无法接受的延迟时间。首先添加一对用作齐纳二极管工作阻抗的电阻器,如图 9-5 所示。请使用尽可能小的电阻器,通常为 10Ω 左右。使用较大的电阻器会对增益产生影响,Topic Link Label9.1.3 部分对此进行了讨论。该电路仅限制短期瞬态;因此,使用 10Ω 电阻器以及最低额定功率可接受的常规齐纳二极管可满足许多应用的需求。这个组合使用最少的电路板空间。这些二极管可使用小型的
SOT-523 或 SOD-523 封装。
图 9-5 使用双齐纳二极管的瞬变保护如果低功率齐纳二极管的瞬态吸收能力无法满足需求,必须使用功率更高的瞬态吸收器。更为高效的封装解决方案是在器件的输入端之间使用单个瞬态吸收器和背对背二极管,如图 9-6 所示。最节省空间的解决方案是在 SOT-523 封装或 SOD-523 封装中使用两个串联二极管。在图 9-5 和图 9-6 所示的示例中,带有所有保护元件的 INAx180 所需的总电路板面积小于 SO-8 封装的面积,且仅略大于 MSOP-8 封装的面积。
图 9-6 使用单个瞬态吸收器和输入钳位进行瞬态保护有关参考设计示例,请参阅具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计。