ZHCSTC7B September 2000 – January 2026 INA114
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA114 的表面贴装版本具有单独的输出检测反馈连接(引脚 12)。必须将引脚 12 连接到输出端子(引脚 11),这样才能确保正常工作。(在 INA114 的 DIP 版本上,此连接采用内部连接。)
输出检测连接可以用于检测负载处的输出电压,以获得出色精度。图 6-5 显示了如何通过串联互连电阻驱动负载。远程反馈路径可能会导致不稳定。这种不稳定性通常可以通过经由 C1 的高频反馈路径来消除。通过在反馈路径内连接缓冲器来驱动重负载或长线路(请参阅图 6-6)。