ZHDS202 April 2026 FAN31790
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | FREQ_START | I | 在上电时对此输入进行采样,并设置 PWM 输出频率的上电值。 |
| 2 | SPIN_START | I | 在上电时对此输入进行采样,并设置初始旋转行为。 |
| 3 | ADD1 | I | I2C 地址选择输入。可连接到 VCC、GND、SCL 或 SDA 以获取 16 个可能的地址。在每次 I2C 发送开始时对地址输入进行采样。 |
| 4 | ADD0 | I | |
| 5 | WD_START | I | 上电时采样输入并设置初始看门狗行为。 |
| 6 | XTAL2 | I | 用于连接可选 32.768kHz 晶体振荡器的引脚。当需要额外的计时精度时,可以使用晶体。该器件还有一个集成式 32.768kHz 内部振荡器可供使用,在晶体稳定之前默认使用该振荡器。 |
| 7 | XTAL1 | I | |
| 8 | GND | -- | 接地 |
| 9 | TACH6 | I | 转速计信号的输入。可配置为数字或模拟信号。如果风扇具有数字转速计输出,则这些引脚可用于 RPM 控制。在 2 引脚风扇中,模拟信号可用于检测风扇故障。 |
| 11 | TACH5 | I | |
| 13 | TACH4 | I | |
15 | TACH3 | I | |
17 | TACH2 | I | |
| 19 | TACH1 | I | |
| 10 | PWMOUT6 (TACH12) | I/O | 开漏输出:用于 4 线风扇 PWM 输入,或用于 2 引脚和 3 引脚风扇以调制功率晶体管。也可配置作为额外的转速计输入。可拉高至 3.3V。 |
12 | PWMOUT5 (TACH11) | I/O | |
14 | PWMOUT4 (TACH10) | I/O | |
16 | PWMOUT3 (TACH9) | I/O | |
18 | PWMOUT2 (TACH8) | I/O | |
20 | PWMOUT1 (TACH7) | I/O | |
21 | VCC | I | 电源。1.62-3.6V。需要一个至少 0.1uF 旁路电容器,连接到 GND。 |
22 | SDA | I/O | I2C 串行数据线路。开漏。 |
23 | SCL | I | I2C 串行时钟线路。开漏。 |
24 | FAN_FAIL | O | 低电平有效开漏风扇故障输出。满足故障条件时变为低电平。 |
25 | PWM_START0 | I | 上电时采样输入。设置所有 PWMOUT 占空比的默认值。 |
26 | PWM_START1 | I | |
27 | FULL_SPEED | I | 驱动为低电平时,此输入将所有 PWM 强制设为 100% 占空比。唯一的例外是:风扇已发生故障,并且已选择“故障时占空比 = 0”模式。 |
28 | CLKOUT | O | 32.768kHz 时钟输出。未使用晶体时,时钟源自外部晶体或内部振荡器。时钟输出始终有效。 |
-- | 散热焊盘 | -- | 连接至 GND。 |