产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features PWM output, Tachometer Addresses 16 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features PWM output, Tachometer Addresses 16 Rating Catalog
LGA (ZFP) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 风扇控制和监测

    • 利用 9 位 PWM 驱动器、可自定义的 PWM 占空比变化率以及 25Hz 至 25kHz 的 PWM 频率,可控制多达 6 个风扇

    • 多达 12 个 11 位转速计输入,用于转速和故障检测

    • 自动风扇转速控制环路,支持对具有数字转速计输出的风扇进行 RPM 控制

  • 高系统可靠性

    • 通过自动安全状态响应进行风扇失效/故障检测。

    • 上电默认值可通过硬件选择。默认 PWM 频率、占空比和启动转速可通过外部引脚连接进行设置。

    • 集成看门狗计时器

  • I2C 通信接口

    • 快速模式 I2C 控制器高达 400kbps

    • 开漏引脚

    • 16 个可通过硬件选择的地址

  • 工作特性

    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V

    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

  • 时钟系统

    • 精度为 ±5% 的内部 32kHz 振荡器

    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)

    • 32.768kHz 数字时钟输出

  • 封装

    • 与通用风扇控制器实现 BOM 级兼容和引脚对引脚兼容

    • 28 引脚 LGA 4x4mm(封装尺寸与 WQFN 4x4mm 完全相同)

    • 符合 RoHS 标准

  • 风扇控制和监测

    • 利用 9 位 PWM 驱动器、可自定义的 PWM 占空比变化率以及 25Hz 至 25kHz 的 PWM 频率,可控制多达 6 个风扇

    • 多达 12 个 11 位转速计输入,用于转速和故障检测

    • 自动风扇转速控制环路,支持对具有数字转速计输出的风扇进行 RPM 控制

  • 高系统可靠性

    • 通过自动安全状态响应进行风扇失效/故障检测。

    • 上电默认值可通过硬件选择。默认 PWM 频率、占空比和启动转速可通过外部引脚连接进行设置。

    • 集成看门狗计时器

  • I2C 通信接口

    • 快速模式 I2C 控制器高达 400kbps

    • 开漏引脚

    • 16 个可通过硬件选择的地址

  • 工作特性

    • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V

    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

  • 时钟系统

    • 精度为 ±5% 的内部 32kHz 振荡器

    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)

    • 32.768kHz 数字时钟输出

  • 封装

    • 与通用风扇控制器实现 BOM 级兼容和引脚对引脚兼容

    • 28 引脚 LGA 4x4mm(封装尺寸与 WQFN 4x4mm 完全相同)

    • 符合 RoHS 标准

FAN31790 是一款智能风扇控制器,可使用独立的 PWM 输出和专用的 TACH 输入控制六个风扇的转速。该器件专为 4 线风扇而设计,但仍可用于通过外部功率晶体管调制 3 线和 2 线风扇的转速。该器件可监测多达 12 个风扇的转速:六个专用转速计输入,以及任何 PWM 输出通道均可重新配置为额外的转速计。利用转速计,该器件可以自动调整 PWM 占空比,以保持所需的风扇转速。可通过 I2C 接口配置目标风扇转速和更新速率。

该器件的默认上电状态可通过外部连接进行硬件配置。风扇旋转行为、PWM 频率、PWM 占空比和集成看门狗计时器均可通过引脚配置进行配置。这样便可在通过 I2C 总线加载自定义设置之前自定义风扇行为。

FAN31790 支持 1.62-3.6V 电源电压,用于 PWM/TACH 引脚和 I2C 接口。FAN31790 设计为与通用风扇控制器实现引脚对引脚兼容和 BOM 级兼容,其提供匹配的 I2C 接口和寄存器映射,以利用任何已有的软件驱动程序。

FAN31790 是一款智能风扇控制器,可使用独立的 PWM 输出和专用的 TACH 输入控制六个风扇的转速。该器件专为 4 线风扇而设计,但仍可用于通过外部功率晶体管调制 3 线和 2 线风扇的转速。该器件可监测多达 12 个风扇的转速:六个专用转速计输入,以及任何 PWM 输出通道均可重新配置为额外的转速计。利用转速计,该器件可以自动调整 PWM 占空比,以保持所需的风扇转速。可通过 I2C 接口配置目标风扇转速和更新速率。

该器件的默认上电状态可通过外部连接进行硬件配置。风扇旋转行为、PWM 频率、PWM 占空比和集成看门狗计时器均可通过引脚配置进行配置。这样便可在通过 I2C 总线加载自定义设置之前自定义风扇行为。

FAN31790 支持 1.62-3.6V 电源电压,用于 PWM/TACH 引脚和 I2C 接口。FAN31790 设计为与通用风扇控制器实现引脚对引脚兼容和 BOM 级兼容,其提供匹配的 I2C 接口和寄存器映射,以利用任何已有的软件驱动程序。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 FAN31790 6 通道 PWM/RPM 风扇控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
产品概述 风扇控制器概述 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-12
应用简报 从 MAX31790 到 FAN31790 迁移指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LGA (ZFP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频