ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 都属于 C2000™ 实时微控制器系列,该系列为可扩展、超低延迟 MCU,旨在提高电力电子设备和电机控制等器件的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。F29 产品系列采用下一代 C29 CPU 内核,性能是上一代 C28 CPU 内核的 2 倍,在业界处于领先地位。C29 内核还支持字节寻址,其数据类型与其他常见的 CPU 架构(包括 Arm® 架构)完全兼容,可为希望快速上市的客户实现平稳迁移。如需更多信息,请参阅C29 CPU – 借助 C2000™ MCU 上的优化架构提供出色的实时性能技术白皮书。
这些应用包括:
实时控制子系统具有多达三个 200MHz C29x CPU 内核(每个内核 400MIPS,F29H85x 上高达 1200MIPS)。由于 C29 CPU 架构和紧密耦合的外设 (PWM,ADC,CMPSS),在客户基准测试的支持下,200MHz C29 内核的性能优于同类竞争产品,某些应用以更高的 CPU 时钟速度运行。
它具有多特性,可支持系统级 ASIL-D 功能安全解决方案。C29x CPU1和 CPU2 内核可置于锁步模式,以检测永久性故障和瞬态故障。逻辑开机自检 (LPOST) 和存储器开机自检 (MPOST) 可在启动时检测潜在的故障。安全互连提供 CPU 与外设之间的故障检测。ADC 安全校验器可以在不增加 CPU 周期的情况下比较多个 ADC 模块的 ADC 转换结果。波形分析仪和诊断 (WADI) 可以监控多个信号是否正常运行,并采取相应措施来确保维持安全状态。该器件架构采用安全互连 (SIC) 来确保端到端代码和数据安全,并为所有存储器和外设端点提供基于 CPU 的 ECC 保护。
硬件安全管理器 (HSM) 提供 EVITA-full 安全支持。相关特性包括安全启动、安全存储和密钥环支持、安全调试认证和加密加速器引擎。HSM 支持在不可信工厂环境中进行安全密钥和代码配置,并支持对 HSM 和主机应用程序固件进行固件无线更新,同时具有 A/B 交换功能和回滚控制功能。
SSU(功能安全和信息安全单元)实现了出色的运行时功能安全和信息安全功能。此特性可用于在同一 CPU 或不同 CPU 上运行的线程之间创建安全隔离(防止干扰)。SSU 具有上下文敏感的 MPU 机制,可以根据当前正在执行的线程或任务自动切换硬件的访问权限。这消除了软件开销,从而在不影响系统安全性的情况下实现实时代码性能。SSU 提供多用户调试认证,同时还支持实时固件更新 (LFU) 和 FOTA 来进行应用程序固件更新(具有 A/B 交换和回滚控制)。有关更多信息,请参阅 通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信息安全 应用手册。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。两个 16 位模数转换器 (ADC) 和三个 12 位 ADC 具有多达 80 个模拟通道以及一个集成后处理块和硬件过采样。另外还提供两个 12 位缓冲 DAC 和二十四个比较器通道。
三十六个与频率无关的 PWM 均具有高分辨率,支持控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。PWM 通过最小死区逻辑 (MINDL)、二极管仿真 (DE)和非法组合逻辑 (ICL) 特性进行了增强。
可配置逻辑块 (CLB) 使用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
EtherCAT 子器件控制器和其他业界通用协议(如 CAN FD)均可在该器件上使用。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 F29H85X-SDK-EVM 评估板,并下载适用于 F29 实时 MCU 的 F29-SDK 基础软件开发套件 (SOM) 。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) | 间距 |
|---|---|---|---|---|
| F29H85xTxx | ZEX(nFBGA,256) | 13mm × 13mm | 13mm × 13mm | 0.8mm |
| PTS(HTQFP,176) | 22mm × 22mm | 20mm × 20mm | 0.4mm | |
| RFS(HTQFP,144) | 18mm × 18mm | 16mm × 16mm | 0.4mm | |
| PZS(HTQFP,100) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm | 0.4mm | |
| F29H85xDxx | ZEX(nFBGA,256) | 13mm × 13mm | 13mm × 13mm | 0.8mm |
| PTS(HTQFP,176) | 22mm × 22mm | 20mm × 20mm | 0.4mm | |
| RFS(HTQFP,144) | 18mm × 18mm | 16mm × 16mm | 0.4mm | |
| PZS(HTQFP,100) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm | 0.4mm | |
| F29P58xDxx | ZEX(nFBGA,256) | 13mm × 13mm | 13mm × 13mm | 0.8mm |
| PTS(HTQFP,176) | 22mm × 22mm | 20mm × 20mm | 0.4mm | |
| RFS(HTQFP,144) | 18mm × 18mm | 16mm × 16mm | 0.4mm | |
| PZS(HTQFP,100) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm | 0.4mm | |
| F29P329Sxx | RFS(HTQFP,144) | 18mm × 18mm | 16mm × 16mm | 0.4mm |
| PZS(HTQFP,100) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm | 0.4mm |
| 器件型号(1) | CPU | 频率 | 闪存 | ADC | 安全启动 | EMIF ETHERCAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F29H85xTU9 | CPU1 CPU2 CPU3 |
200MHz | 4MB | 2 - 16 位/12 位 3 - 12 位 |
是 | 是 |
| F29H85xTU8 | – | |||||
| F29H85xTM8 | 2MB | |||||
| F29H85xDU7 | CPU1 CPU3 |
200MHz | 4MB | 2 - 16 位/12 位 3 - 12 位 |
是 | 是 |
| F29H85xDU6 | – | |||||
| F29H85xDM7 | 2MB | 是 | ||||
| F29H85xDM6 | – | |||||
| F29H85xDM4 | 否 | |||||
| F29H85xDM3 | 是 | |||||
| F29P58xDU5 | CPU1 CPU2 |
200MHz | 4MB | 2 - 16 位/12 位 3 - 12 位 |
是 | – |
| F29P58xDM5 | 2MB | |||||
| F29P329SM2 | CPU1 CPU2 固定锁步 |
200MHz | 2MB | 4 - 12 位 | ||
| F29P329SM1 | 3 - 12 位 | |||||
| F29P329SJ1 | 1MB |