ZHCSXB6E November 2024 – September 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ADC 支持单端信号模式。以 VREFLO 为基准通过单个引脚 (ADCINx) 对转换器的输入电压进行采样。
ADC 支持两种信号模式:单端和差分。在单端模式中,以 VREFLO 为基准通过单个引脚 (ADCINx)对转换器的输入电压 进行采样。在差分信号模式中,通过一对输入引脚对转换器的输入电压进行采样,其中一个输入引脚为正输入引脚 (ADCINxP) ,且另一个输入引脚为负输入引脚 (ADCINxN)。实际输入电压是两个引脚之间的差值 (ADCINxP − ADCINxN)。图 6-36 展示了差分信号模式。图 6-37 展示了单端信号模式。
图 6-36 差分信号模式