ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
表 7-4 列出了器件标识寄存器。有关这些器件标识寄存器的其他信息,请参阅 F28E12x 实时微控制器技术参考手册。
| 名称 | 地址 | 大小 (x16) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDL | 0x0007 21CA | 2 | 位 | 选项 |
| 23-16 FLASH_SIZE |
0x2 - 64KB | |||
| 0x4 - 128KB | ||||
| 7-6 QUAL |
0 = 工程样片 (TMX) | |||
| 1 = 试点生产 (TMP) | ||||
| 2 = 完全合格 (TMS) | ||||
| PARTIDH | 0x0007 21CC | 2 | 器件型号标识号 | |
| F28E120SC | 0x10FF 0500 | |||
| F28E120SB | 0x10FE 0500 | |||
| REVID | 0x0005 D006 | 2 | 器件修订版本号 | |
| 修订版 0 | 0x0000 0001 | |||
| UID_UNIQUE0 | 0x0007 214A | 2 | 唯一标识号。此编号在具有相同 PARTIDH 的每个单独器件上是不同的。此唯一编号可以用作应用中的序列号。此编号仅存在于 TMS 器件上。 | |
| UID_UNIQUE1 | 0x0007 214C | 2 | 唯一标识号。此编号在具有相同 PARTIDH 的每个单独器件上是不同的。此唯一编号可以用作应用中的序列号。此编号仅存在于 TMS 器件上。 | |