ZHCSQM5B May 2022 – November 2022 ESD752 , ESD762
PRODMIX
ESD752 and ESD762 是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。ESD752 and ESD762 旨在耗散达到或超出 IEC 61000-4-2 4 级标准所规定最大电平(±30kV 或 ±20kV 接触和 ±30kV 或 ±20kV 气隙)的接触式 ESD。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD752 的 IPP = 5.7A(8/20µs 浪涌波形)能力使其适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD752 和 ESD762 的 3pF 或 1.7pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。
ESD752 and ESD762 采用两种引线式封装,可轻松实现直通式布线。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ESD752 | DCK (SOT-323/SC-70,3) |
2.00mm × 1.25mm |
| DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 1.30mm | |
| ESD762 | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 1.30mm |