ZHCSQM5D May 2022 – April 2026 ESD762
PRODUCTION DATA
ESD762 是双通道无源钳位器件,当 IO 和 GND 之间的电压低于 VRWM 时,漏电流在正常运行期间很低;当 IO 和 GND 之间的电压高于 VBR 时会激活这些器件。如果发生 IEC 61000-4-2 ESD 事件,可在任一通道上钳制最高 ±18kV 的瞬态电压。当受保护线路上的电压低于 VHOLD 时,器件恢复为低泄漏无源状态。