ZHCSR66C November 2022 – December 2022 ESD751 , ESD761
PRODUCTION DATA
ESD751 和 ESD761 是适用于 USB 电力输送 (USB-PD) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电,以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ESD751 | DYA(SOD-523,2) | 1.60mm × 0.80mm |
| ESD761 | DPY(X1SON,2) | 1.00mm × 0.60mm |