ZHCSQI3A April 2022 – July 2022 ESD341
PRODUCTION DATA
ESD341 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管,用于为 HDMI 1.4 电路提供保护。ESD341 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)规定的最高水平。
该器件采用一个 0.66pF(典型值)的 IO 电容,可保护速率高达 3.4Gbps 的高速接口,包括支持 HDMI 1.4b 之类的协议。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
30kV ESD 等级和 5.4A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 3.6V 电源轨。
ESD341 采用行业标准的 0201 (DPL) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ESD341 | X2SON (2) | 0.60mm x 0.30mm |