ZHCSR11D September 2022 – October 2025 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PPP | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 功率 (tp – 8/20µs) | ESD1LIN24-Q1 | 159 | W | |
| ESD751-Q1 | 102 | ||||
| ESD761-Q1 | 65 | ||||
| IPP | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 电流 (tp – 8/20µs) | ESD1LIN24-Q1 | 4.3 | A | |
| ESD751-Q1 | 2.8 | ||||
| ESD761-Q1 | 1.8 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -55 | 150 | °C | |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 155 | ||