ZHCSR11D September 2022 – October 2025 ESD1LIN24-Q1 , ESD751-Q1 , ESD761-Q1
PRODUCTION DATA
ESD1LIN24-Q1、ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是具有高 ESD 保护级别的单通道 双向 ESD 二极管。这些器件具有较小的动态电阻,因此,当器件主动保护其他电路时,钳位电压较低。击穿是双向的,因此这些保护器件可以在电池引线接反时防止系统损坏。漏电流很低,因此,当二极管在低于 VRWM 情况下工作时能够节省电力。温度范围为 −55°C 至 +150°C,因此,这些 ESD 器件能够在大多数环境中的广泛温度下可靠工作。