ZHCSXG2P September 2006 – August 2024 DS90UR124-Q1 , DS90UR241-Q1
PRODUCTION DATA
如果解串器失去锁定,将自动尝试重新建立锁定。例如,如果连续一次没有检测到嵌入式时钟边沿,PLL 将失去锁定且 LOCK 引脚将被驱动到低电平。然后,解串器进入工作模式,在该模式下,它尝试锁定至随机数据流。它查找并识别嵌入式时钟边沿,然后继续执行锁定过程。
LOCK 信号的逻辑状态指示 ROUT 上的数据是否有效;当该信号为高电平时,数据有效。系统可以通过监测 LOCK 引脚来确定 ROUT 上的数据是否有效。