ZHCSJB5B September 2019 – December 2019 DRV8904-Q1 , DRV8906-Q1 , DRV8908-Q1 , DRV8910-Q1 , DRV8912-Q1
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
DRV89xx-Q1 是引脚对引脚兼容的集成多通道半桥驱动器系列,具有 4 至 12 个半桥。该器件系列 具有 低导通状态电阻 (RDS(ON)),可在高电流运行期间提高热性能。
这些器件能够以独立、顺序或并行模式驱动刷式直流 (BDC) 电机或步进电机。半桥是完全可控的,以实现电机的正转、反转、滑行和制动操作。
这些器件具有带菊花链功能的标准 16 位 5MHz 串行外设接口 (SPI),可进行完整的配置和详细的诊断。根据器件的不同,集成了四个或八个可编程 PWM 发生器,以便在电机运行或 LED 调光控制期间限制电流。
该器件包含许多保护和诊断 功能, 其中包括用于在发生故障时向系统发出警报的 nFAULT 引脚。此器件 具有 用于在标称负载电流较小时检测开路负载情况的低电流开路负载检测 (OLD) 模式和用于离线 OLD 的无源 OLD 模式。该器件还针对短路、欠压和过热情况实现了全面保护。
在 ti.com 上查看我们完整的刷式电机驱动器产品系列。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8912-Q1 | HTSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
DRV8910-Q1 | ||
DRV8908-Q1 | ||
DRV8906-Q1 | ||
DRV8904-Q1 |