ZHCSND2 April 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
下表显示了驱动器外部组件的建议值。
图 7-3 连接到 VREF 引脚的电阻分压器| 组件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | PGND | 两个额定电压为 VM 的 X7R 0.01µF 陶瓷电容器 |
| CVM2 | VM | PGND | 额定电压为 VM 的大容量电容器 |
| CVCP | VCP | VM | X7R 0.22µF 16V 陶瓷电容器 |
| CSW | CPH | CPL | 额定电压为 VM 的 X7R 0.022µF 陶瓷电容器 |
| CDVDD | DVDD | GND | 额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 0.47µF 至 1µF 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VCC | nFAULT | >4.7kΩ 电阻 |
| RREF1 | VREFx | VCC | 用于限制斩波电流的电阻。建议 RREF1 和 RREF2 的并联电阻值应低于 50kΩ。 |
| RREF2(可选) | VREFx | GND |