ZHCSND2 April 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
设计参数 |
基准 |
示例 值 |
---|---|---|
电源电压 | VM | 24V |
电机绕组电阻 | RL | 0.93Ω/相 |
电机绕组电感 | LL | 1.9mH/相 |
电机全步进角 | θstep | 1.8°/步进 |
目标微步进级别 | nm | 1/2 步进 |
目标电机转速 |
v |
90rpm |
目标满量程电流 | IFS |
2A |