ZHCSND2 April 2020 DRV8434E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VVM | 可确保正常(直流)运行的电源电压范围 | 4.5 | 48 | V |
| VI | 逻辑电平输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| VREF | 基准 rms 电压范围(VREFA、VREFB) | 0.05 | 3.3 | V |
| ƒPWM | 施加的 PWM 信号(APH、AEN、BPH、BEN、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2) | 0 | 100 | kHz |
| IFS | 电机满量程电流 (xOUTx) | 0 | 2.5 | A |
| Irms | 电机均方根电流 (xOUTx) | 0 | 1.8 | A |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |