ZHCSMO0B May 2020 – May 2022 DRV8426E
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | PWP | RGE | ||||
DRV8426E | DRV8426P | DRV8426E | DRV8426P | |||
ADECAY | 21 | 21 | 16 | 16 | I | 衰减模式设置引脚。设置电桥 A 的衰减模式;四电平引脚。 |
AEN | 25 | — | 20 | — | I | 电桥 A 使能输入。逻辑高电平启用电桥 A;逻辑低电平禁用电桥,高阻态。 |
AIN1 | — | 25 | — | 20 | I | 电桥 A PWM 输入。逻辑控制 H 桥 A 的状态;内部下拉。 |
AIN2 | — | 24 | — | 19 | I | 电桥 B PWM 输入。逻辑控制 H 桥 B 的状态;内部下拉。 |
AOUT1 | 4、5 | 4、5 | 3 | 3 | O | 绕组 A 输出。连接到电机绕组。 |
AOUT2 | 6、7 | 6、7 | 4 | 4 | O | 绕组 A 输出。连接到电机绕组。 |
APH | 24 | — | 19 | — | I | 电桥 A 相位输入。逻辑高电平驱动电流从 AOUT1 流向 AOUT2。 |
VREFA | 18 | 18 | 13 | 13 | I | 基准电压输入。该引脚上的电压将设置 H 桥 A 中的满量程斩波电流。 |
BDECAY | 20 | 20 | 15 | 15 | I | 衰减模式设置引脚。设置电桥 B 的衰减模式;四电平引脚。 |
BEN | 23 | — | 18 | — | I | 电桥 B 使能输入。逻辑高电平启用电桥 B;逻辑低电平禁用电桥,高阻态。 |
BIN1 | — | 23 | — | 18 | I | 电桥 B PWM 输入。逻辑控制 H 桥 B 的状态;内部下拉。 |
BIN2 | — | 22 | — | 17 | I | 电桥 B PWM 输入。逻辑控制 H 桥 B 的状态;内部下拉。 |
BOUT1 | 10、11 | 10、11 | 6 | 6 | O | 绕组 B 输出。连接到电机绕组。 |
BOUT2 | 8、9 | 8、9 | 5 | 5 | O | 绕组 B 输出。连接到电机绕组。 |
BPH | 22 | — | 17 | — | I | 电桥 B 相位输入。逻辑高电平驱动电流从 BOUT1 流向 BOUT2。 |
VREFB | 17 | 17 | 12 | 12 | I | 基准电压输入。该引脚上的电压将设置 H 桥 B 中的满量程斩波电流。 |
CPH | 28 | 28 | 23 | 23 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.022μF 陶瓷电容器。 |
CPL | 27 | 27 | 22 | 22 | ||
GND | 14 | 14 | 9 | 9 | PWR | 器件接地。连接到系统接地。 |
TOFF | 19 | 19 | 14 | 14 | I | 设置电流斩波期间的衰减模式关断时间;四电平引脚。还将设置智能调优纹波控制模式中的纹波电流。 |
DVDD | 15 | 15 | 10 | 10 | PWR | 逻辑电源电压。通过电容为 0.47μF 至 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
VCP | 1 | 1 | 24 | 24 | O | 电荷泵输出。通过一个 X7R 0.22μF 16V 陶瓷电容器连接至 VM。 |
VM | 2、13 | 2、13 | 1、8 | 1、8 | PWR | 电源。连接到电机电源电压,并通过两个 0.01μF 陶瓷电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。 |
PGND | 3、12 | 3、12 | 2、7 | 2、7 | PWR | 电源接地。连接到系统接地。 |
nFAULT | 16 | 16 | 11 | 11 | O | 故障指示。故障状态下拉低逻辑低电平;开漏输出需要外部上拉电阻。 |
nSLEEP | 26 | 26 | 21 | 21 | I | 休眠模式输入。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗休眠模式;内部下拉电阻。nSLEEP 低电平脉冲将清除故障。 |
PAD | - | - | - | - | - | 散热焊盘。连接到系统接地。 |