ZHCSMO0B May 2020 – May 2022 DRV8426E
PRODUCTION DATA
在 PWM 电流斩波期间,将启用 H 桥以驱动电流流过电机绕组,直至达到 PWM 电流斩波阈值。图 7-5 的项目 1 中展示了这种情况。
达到电流阈值后,H 桥可在两种不同的状态下运行:快速衰减或慢速衰减。在快速衰减模式下,一旦达到相应电流电平,H 桥便会进行状态逆转,使绕组电流反向流动。图 7-5 的项目 2 中展示了快速衰减模式。在慢速衰减模式下,通过启用该电桥的两个低侧 FET 来实现绕组电流的再循环。图 7-5 的项目 3 中展示了这种情况。
图 7-5 衰减模式通过设置四电平 ADECAY 和 BDECAY 引脚来选择衰减模式,如表 7-5 所示。
| xDECAY | 衰减模式 |
|---|---|
| 0 | 智能调优动态衰减 |
| 1 | 智能调优纹波控制 |
| 高阻态 | 混合衰减快 30% |
| 330k 至 GND | 快速衰减 |
ADECAY 引脚设置 H 桥 A 的衰减模式(AOUT1、AOUT2),BDECAY 引脚设置 H 桥 B 的衰减模式(BOUT1、BOUT2)。