ZHCSMO0B May 2020 – May 2022 DRV8426E
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的电流由一个可调节关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。当 H 桥被启用时,通过绕组的电流以一定的速率上升,该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。当电流达到电流调节阈值时,电桥将进入衰减模式以减小电流,该模式的持续时间取决于 TOFF 引脚设置。关断时间结束后,将重新启用电桥,开始另一个 PWM 循环。
| TOFF | 关断时间 tOFF |
|---|---|
| 0 | 7µs |
| 1 | 16µs |
| 高阻态 | 24µs |
| 330kΩ 至 GND | 32µs |
除智能调优纹波控制模式外,TOFF 引脚将配置所有衰减模式的 PWM 关断时间。该器件支持动态更改关断时间。在更改关断时间设置后,新的关断时间设置将在 10µs 的抗尖峰脉冲时间之后生效。
调节电流阈值由比较器设置,该比较器监测与低侧功率 MOSFET 并联的电流感应 MOSFET 两端的电压。为了生成该比较器的基准电压,VREFx 输入的衰减系数应为 Kv。
您可以使用以下公式计算电流调节阈值 (IREG):IREG (A) = VREFx (V)/KV (V/A) = VREFx (V)/2.2 (V/A)。