ZHDS382 August   2026 DRV8378-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级(汽车类)
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SPI 时序要求
    7. 6.7 SPI 模式时序
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  概述
    2. 7.2  功能方框图
    3. 7.3  特性说明
      1. 7.3.1 输出级
      2. 7.3.2 器件接口模式
        1. 7.3.2.1 串行外设接口 (SPI)
        2. 7.3.2.2 硬件接口
      3. 7.3.3 控制模式
        1. 7.3.3.1 3x PWM 模式(PWM_MODE = 10b 或 11b 或 MODE_SR 引脚通过 RGVDD 连接至 GVDD 或连接至 GVDD)
        2. 7.3.3.2 6x PWM 模式(PWM_MODE = 00b 或 01b 或者 MODE_SR 引脚连接至 AGND 或处于 Hi-Z)
        3. 7.3.3.3 采用外部 GVDD 的 DRV8378G 控制模式
      4. 7.3.4 GVDD 线性稳压器
      5. 7.3.5 电荷泵
    4. 7.4  压摆率控制
    5. 7.5  跨导(死区时间)
    6. 7.6  传播延迟
    7. 7.7  引脚图
      1. 7.7.1 逻辑电平输入引脚(内部下拉)
      2. 7.7.2 逻辑电平输入引脚(内部上拉)
      3. 7.7.3 开漏引脚
      4. 7.7.4 推挽引脚
    8. 7.8  电流检测放大器
      1. 7.8.1 电流感测放大器运行(29 引脚型号)
    9. 7.9  主动消磁
      1. 7.9.1 自动同步整流模式(ASR 模式)
        1. 7.9.1.1 自动同步整流(换向模式)
        2. 7.9.1.2 自动同步整流(PWM 模式)
      2. 7.9.2 自动异步整流模式(AAR 模式)
    10. 7.10 逐周期电流限制
      1. 7.10.1 具有 100% 占空比输入的逐周期电流限制
    11. 7.11 保护功能
      1. 7.11.1 过流保护 (OCP)
        1. 7.11.1.1 OCP 锁存关断 (OCP_MODE = 00b)
        2. 7.11.1.2 OCP 自动重试 (OCP_MODE = 01b)
        3. 7.11.1.3 OCP 已禁用 (OCP_MODE = 11b)
        4. 7.11.1.4 OCP 仅报告 (OCP_MODE = 10b)
      2. 7.11.2 VM 电源欠压锁定 (RESET)
      3. 7.11.3 GVDD 欠压锁定 (GVDD_UV)
      4. 7.11.4 VCP 电荷泵欠压锁定 (CPUV)
      5. 7.11.5 过压保护 (OV)
      6. 7.11.6 热警告 (OTW)
      7. 7.11.7 热关断 (OTS)
    12. 7.12 器件功能模式
      1. 7.12.1 功能模式
        1. 7.12.1.1 睡眠模式
        2. 7.12.1.2 运行模式
        3. 7.12.1.3 故障复位(CLR_FLT 或 nSLEEP 复位脉冲)
      2. 7.12.2 DRVOFF 功能
    13. 7.13 SPI 通信
      1. 7.13.1 编程
        1. 7.13.1.1 SPI 格式
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 控制寄存器
    2. 8.2 STATUS 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 电源相关建议
      1. 9.2.1 大容量电容
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
      3. 9.3.3 散热注意事项
        1. 9.3.3.1 功率耗散
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • VEO|29
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

GVDD 线性稳压器

系列器件中集成了一个 5V 线性稳压器,可供外部电路使用。GVDD 稳压器用于为器件的内部数字电路供电,此外,该稳压器还可以为低功耗 MCU 或其他支持低电流(高达 30mA)的电路提供电源电压。GVDD 稳压器的输出必须在 GVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、10V 陶瓷电容器直接连接回至相邻的 AGND 接地引脚。

DRV8378-Q1 GVDD 线性稳压器方框图图 7-5 GVDD 线性稳压器方框图

可以使用下面的公式来计算以 VM 作为电源的 GVDD 线性稳压器在器件中耗散的功率。

方程式 1. P=VVM-VGVDD×IGVDD

例如,当 VVM 为 24V 时,从 GVDD 汲取 20mA 的电流会导致方程式 2 所示的额外功率耗散。

方程式 2. P = 24   V - 5   V × 20   m A = 380   m W