ZHDS382 August 2026 DRV8378-Q1
ADVANCE INFORMATION
放置大容量电容器时,必须尽量缩短通过电机驱动器器件的大电流路径的距离。连接金属走线宽度必须尽可能宽,并且在连接 PCB 层时必须使用许多过孔。这些做法可更大限度地减少电感并允许大容量电容器提供大电流。电荷泵、GVDD 和 VREF 电容器等低容值电容器必须为陶瓷电容器,并应靠近器件引脚放置。大电流器件输出必须使用宽金属走线。
为减少大瞬态电流进入小电流信号路径的噪声耦合和 EMI 干扰,必须在 PGND 和 AGND 之间分区接地。TI 建议将所有非功率级电路连接到 AGND,以降低寄生效应并改善器件的功率耗散。保持接地端通过网络连接或宽电阻器连接,以减小电压偏移并保持栅极驱动器性能。TI 建议在 PGND 焊盘上使用过孔以提高热效率,并在器件下方布置实心 PGND 平面。必须使用多个过孔连接到大型底层接地平面。使用大金属平面和多个过孔有助于散发器件中产生的 I2 × RDS(on) 热量。
为了提高热性能,请在 PCB 的所有可能层上尽可能地增大连接到散热焊盘接地端的接地面积。使用较厚的覆铜可以降低结至空气热阻并改善芯片表面的散热。