ZHCSN21A April 2020 – June 2021
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VM、DVDD) | ||||||
| IVM | VM 工作电源电流 | nSLEEP = 1,无电机负载 |
4 | 5.5 | mA | |
| IVMQ | VM 睡眠模式电源电流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
| tSLEEP | 休眠时间 | nSLEEP = 0 至睡眠模式 |
120 | μs | ||
| tRESET | nSLEEP 复位脉冲 | nSLEEP 低电平至清除故障 |
20 |
40 | μs | |
| tWAKE | 唤醒时间 | nSLEEP = 1 至输出转换 | 0.8 | 1.2 | ms | |
| tON | 开通时间 | VM > UVLO 至输出转换 | 0.8 | 1.2 | ms | |
| VDVDD | 内部稳压器电压 | 无外部负载,6V < VVM < 48V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 无外部负载, VVM = 4.5V |
4.2 |
4.35 |
V | |||
| 电荷泵(VCP、CPH、CPL) | ||||||
| VVCP | VCP 工作电压 | 6V < VVM < 48V | VVM + 5 | V | ||
| f(VCP) | 电荷泵开关频率 | VVM > UVLO;nSLEEP = 1 | 360 | kHz | ||
| 逻辑电平输入(PH、EN、IN1、IN2、nSLEEP) | ||||||
| VIL | 输入逻辑低电平电压 | 0 | 0.6 | V | ||
| VIH | 输入逻辑高电平电压 | 1.5 | 5.5 | V | ||
| VHYS | 输入逻辑迟滞 | 150 | mV | |||
| IIL | 输入逻辑低电平电流 | VIN = 0V | -1 | 1 | μA | |
| IIH | 输入逻辑高电平电流 | VIN = 5V | 100 | μA | ||
| tPD | 传播延迟 | 从 PH、EN、INx 输入到电流改变 | 800 | ns | ||
| 四电平输入(DECAY、TOFF) | ||||||
| VI1 | 输入逻辑低电平电压 | 连接至 GND | 0 | 0.6 | V | |
| VI2 | 330kΩ ± 5% 至 GND | 1 | 1.25 | 1.4 | V | |
| VI3 | 输入高阻抗电压 | 高阻抗(>500kΩ 至 GND) | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
| VI4 | 输入逻辑高电平电压 | 连接至 DVDD | 2.7 | 5.5 | V | |
| IO | 输出上拉电流 | 10 | μA | |||
| 控制输出 (nFAULT) | ||||||
| VOL | 输出逻辑低电平电压 | IO = 5mA | 0.5 | V | ||
| IOH | 输出逻辑高电平泄漏电流 | -1 | 1 | μA | ||
| 电机驱动器输出(OUT1、OUT2) | ||||||
| RDS(ONH) | 高侧 FET 导通电阻 | TJ = 25°C、IO = -1A | 82 | 100 | mΩ | |
| TJ = 125°C、IO = -1A | 125 | 150 | mΩ | |||
| TJ = 150°C、IO = -1A | 140 | 175 | mΩ | |||
| RDS(ONL) | 低侧 FET 导通电阻 | TJ = 25°C、IO = 1A | 82 | 100 | mΩ | |
| TJ = 125°C、IO = 1A | 125 | 150 | mΩ | |||
| TJ = 150°C、IO = 1A | 140 | 175 | mΩ | |||
| tSR | 输出压摆率 | VM = 24V,IO = 1A,介于 10% 和 90% 之间 | 240 | V/µs | ||
| 电流调节 (VREF) | ||||||
| IVREF | VREF 泄漏电流 | VREF = 3.3V |
8.25 | μA | ||
| tOFF | PWM 关断时间 | TOFF = 0 | 7 | μs | ||
| TOFF = 1 | 16 | |||||
| TOFF = 高阻态 | 24 | |||||
| TOFF = 330kΩ 至 GND | 32 | |||||
ΔITRIP | ITRIP 电流精度 | 0.5A < ITRIP < 1A | -12 | 12 | % | |
| 1A < ITRIP < 2A | -6 | 6 | ||||
| 2A < ITRIP < 5A | -4 | 4 | ||||
| 保护电路 | ||||||
| VUVLO | VM UVLO 锁定 | VM 下降,UVLO 下降 | 4.1 | 4.25 | 4.35 | V |
| VM 上升,UVLO 上升 | 4.2 | 4.35 | 4.45 | |||
| VUVLO,HYS | 欠压迟滞 | 上升至下降阈值 | 100 | mV | ||
| VCPUV | 电荷泵欠压 | VCP 下降 | VVM + 2 | V | ||
| IOCP | 过流保护 | 流经任何 FET 的电流 | 8 | A | ||
| tOCP | 过流抗尖峰时间 | 2 | μs | |||
| TOTSD | 热关断 | 内核温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
| THYS_OTSD | 热关断迟滞 | 内核温度 TJ | 20 | °C | ||