ZHCSVS8 April 2024 DRV8235
PRODUCTION DATA
本节介绍如何选择 INV_R 和 INV_R_SCALE。第一步是找到电机电阻。这可通过三种方式实现:
在执行电压扫描时,
找到电机电阻值后,选择适当的 INV_R_SCALE 值并计算 INV_R。INV_R 的计算公式为:
例如,如果电机电阻为 25Ω,则根据 INV_R_SCALE 的选择,可以得到以下可能的结果:
| 位 | INV_R_SCALE 值 | INV_R_SCALE/电机电阻 (实际值) |
四舍五入值 INV_R |
注释 |
|---|---|---|---|---|
| 00b | 2 | 2/25=0.08 | 0 | 请勿选择,因为输出为 0。 |
| 01b | 64 | 64/25=2.56 | 3 | 请勿选择,因为位精度较低。 |
| 10b | 1024 | 1024/25=40.96 | 41 | 可以选择该值。 |
| 11b | 8192 | 8192/25=327.68 | 328 | 不能选择该值,因为 328 超出了 INV_R 的最大限制 (255)。 |