ZHCSVS8 April 2024 DRV8235
PRODUCTION DATA
在案例 1 中,可以使用 方程式 8。选择 KMC_SCALE 的值,使 KMC 在 0 至 255 的范围内,并具有最高位分辨率。例如,如果 KV = 0.01 且每转纹波数 NR=10,则 KV/NR = 10-3。下表列出了可用的选项:
| 位 | KMC_SCALE 值 | KV/NRx KMC_SCALE (实际值) | 四舍五入值 (KMC) | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 00b | 24 x 28 | 6.144 | 6 | 请勿选择,因为位精度较低。 |
| 01b | 24 x 29 | 12.288 | 12 | 请勿选择,因为位精度较低。 |
| 10b | 24 x 212 | 98.304 | 98 | 请勿选择,因为位精度较低。 |
| 11b | 24 x 213 | 196.608 | 197 | 可以选择该值,因为它的位精度最高。 |