ZHCSVS8 April 2024 DRV8235
PRODUCTION DATA
表 8-3 列出了 DRV8235_STATUS 寄存器的存储器映射寄存器。表 8-3中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | FAULT_STATUS | 各种故障寄存器的状态。 | 节 8.1.1 |
| 1h | RC_STATUS1 | 状态寄存器 - 1。 | 节 8.1.2 |
| 2h | RC_STATUS2 | 状态寄存器 - 2。 | 节 8.1.3 |
| 3h | RC_STATUS3 | 状态寄存器 - 3。 | 节 8.1.4 |
| 4h | REG_STATUS1 | 调节状态寄存器 - (1/5)。 | 节 8.1.5 |
| 5h | REG_STATUS2 | 调节状态寄存器 - (2/5)。 | 节 8.1.6 |
| 6h | REG_STATUS3 | 调节状态寄存器 - (3/5)。 | 节 8.1.7 |
| 7h | REG_STATUS4 | 调节状态寄存器 - (4/5)。 | 节 8.1.8 |
| 8h | REG_STATUS5 | 调节状态寄存器 - (5/5)。 | 节 8.1.9 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-4 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 8-5 展示了 FAULT_STATUS。
返回到汇总表。
各种故障和保护位的状态。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FAULT | R | 0h | 正常运行期间为 0b,故障情况下为 1b。当 FAULT 位为 1b 时,nFAULT 引脚会被下拉。在正常运行期间,nFAULT 引脚会被释放。 |
| 6 | RESERVED | R | 0h | |
| 5 | STALL | R | 0h | 当该位为 1b 时,表示电机失速。 |
| 4 | OCP | R | 0h | 正常运行期间为 0b,如果发生 OCP 事件,则为 1b。 |
| 3 | OVP | R | 0h | 正常运行期间为 0b,如果发生 OVP 事件,则为 1b。 |
| 2 | TSD | R | 0h | 正常运行期间为 0b,如果发生 TSD 事件,则为 1b。 |
| 1 | NPOR | R | 0h | 如果 VM>VUVLO,则复位并锁存为低电平。保持复位状态,直到 CLR_FLT 位设置为发出清除故障命令为止。 上电后,一旦发出 CLR_FLT 命令,就会自动锁存为高电平。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.7.3。 |
| 0 | RSVD | R | 0h | 保留。 |
表 8-6 展示了 RC_STATUS1。
返回到汇总表。
估算的电机转速纹波。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | SPEED | R | 0h | 输出由内部算法估算的电机电流纹波速度。 |
表 8-7 展示了 RC_STATUS2。
返回到汇总表。
保留。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | RSVD | R | 0h | 保留。 |
表 8-8 展示了 RC_STATUS3。
返回到汇总表。
保留。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | RSVD | R | 0h | 保留。 |
表 8-9 展示了 REG_STATUS1。
返回到汇总表。
值对应于电机端子间的输出电压。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | VMTR | R | 0h | 输出电机端子间的电压,最大值 FFh。00h 对应于 0V,E4h 对应于 38V。 |
表 8-10 展示了 REG_STATUS2。
返回到汇总表。
输出对应于流经电机的电流。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | IMTR | R | 0h | 输出流经电机的电流。00h 对应于 0A,C0h 对应于最大值。 |
表 8-11 展示了 REG_STATUS3。
返回到汇总表。
内部 PWM 占空比。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RSVD | R | 0h | 保留。 |
| 5-0 | DUTY_READ | R | 0h | 表示由内部调节逻辑生成的电桥控制占空比。当转速或电压调节功能激活时,该寄存器适用。 占空比范围为 0% (000000b) 至 100% (111111b)。 有关内部 PWM 生成方案的进一步说明,请参阅节 7.3.6.1。 |