ZHCSRD9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
确定大容量电容器的大小是电机驱动系统设计中的重要因素。具有更大的大容量电容器是有益的,但缺点是成本增加和物理尺寸增大。
所需的局部电容数量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感限制了电流随着电源而变化的速率。如果局部大容量电容太小,系统会响应电机电压变化带来的过大的电流需求或转储。当使用足够大的大容量电容时,电机电压保持稳定,并且可以快速提供大电流。
数据表提供了建议值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容器。
图 9-6 带外部电源的电机驱动系统设置示例大容量电容器的额定电压应高于工作电压,以在电机将能量传递给电源时提供裕度。