ZHCSRD9A January 2023 – March 2024 DRV8144-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVMOV | 上升时的 VM 过压阈值 | VMOV_SEL = 2'b00 (SPI),仅适用于 HW 型号 | 33.6 | 37 | V | |
| VMOV_SEL = 2'b01(仅限 SPI) | 28 | 31 | V | |||
| VMOV_SEL = 2'b10(仅限 SPI) | 18 | 21 | V | |||
| VVMOV_HYS | VM 过压迟滞 | 0.6 | V | |||
| tVMOV | VM 过压抗尖峰脉冲时间 | 10 | 12 | 19 | µs | |
| VVMUV | 下降时的 VM 欠压阈值 | 4.2 | 4.5 | V | ||
| VVMUV_HYS | VM 欠压迟滞 | 200 | mV | |||
| tVMUV | VM 欠压抗尖峰脉冲时间 | 8 | 12 | 19 | µs | |
| VMPOR_FALL | 器件进入 POR 时的 VM 电压 | 3.6 | V | |||
| VMPOR_RISE | 器件退出 POR 时的 VM 电压 | 3.9 | V | |||
| VCPUV | 下降时的电荷泵欠压阈值 | VVM+2.5 | V | |||
| tCPUV | 电荷泵抗尖峰脉冲时间 | 10 | 12 | 19 | µs | |